Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble à panneau | Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée
N
-
Capot installé en usine
Non
-
Nombre de positions
55
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
55
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
550
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement
Oui
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche en élastomère
-
Type de traversée
Non
-
Type de fluide
Fluide caloporteur synthétique à base d'hydrocarbures | M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 type I
-
Type d'entrée
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier
Cadmium, O.D. | Cadmium O.D.
-
Matériau du boîtier
Aluminium | Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Nombre de contacts (taille 22D)
55
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
17 – 35 | Circulaire
-
Type de contact
Broche | Broche/Support | Support
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type de maintien de la connexion
Triple filetage
-
Type de montage
Montage panneau | Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation
A | N | Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette | Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec | Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
17 | E (17)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
0,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Longueur de l'ensemble
31 mm [ 1.22 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.08 – .33 | .15 – .4
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 26 | 28 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
500
-
Application du circuit
Électricité et signaux | Signal
-
Blindé
Oui
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS24A