Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble à panneau | Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Connecteur contre-écrou
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
26
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
26
-
Contacts préchargés
Non | Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Cadmium, O.D. | Cadmium O.D | Cadmium O.D.
-
Matériau du boîtier
Aluminium | Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5 | 7.5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
17 – 26 | Circulaire
-
Type de contact
Broche | Broche/Support | Moins de broches | Moins de supports | Support
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
-
Code de polarisation
A | B | N | Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette | Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec | Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
17 | E (17)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.15 – .4 | .2 – .52
-
Dimension du fil (AWG)
20 – 24 | 22 – 26 | 24 – 20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux | Signal
-
Blindé
Non | Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS15K