Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du boîtier
6
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Triple joint
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de colonnes
3
-
Nombre de cavités
6
-
Nombre de positions
6
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions d'alimentation
6
-
Nombre de positions de signaux
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
-
Tension de fonctionnement (VDC)
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Couleur du joint d'étanchéité
Naturel
-
Matériau du joint d'étanchéité
Fluorosilicone
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel
-
Code de détrompage et connecteur
N
-
Type de joint d'étanchéité
Joint d’étanchéité de passe-câbles | Joint d’étanchéité interfacial
-
Angle de sortie du câble (°)
180
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
Taille 22
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Maintien des contacts
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Type de contact
Support
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Verrou du bouton
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier
Composite
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Application du circuit
Électricité et signaux