Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Taille du boîtier  6

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Triple joint

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Type de force d'insertion  Normal

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Contacts préchargés  Oui

  • Nombre de colonnes  3

  • Nombre de cavités  6

  • Nombre de positions  6

  • Nombre de rangées  2

  • Nombre de positions d'alimentation  6

  • Nombre de positions de signaux  6

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 400

  • Tension de fonctionnement (VDC) 500

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu | Jaune | Noir | Rouge | Vert

  • Couleur du joint d'étanchéité  Naturel

  • Matériau du joint d'étanchéité  Fluorosilicone

  • Code de détrompage et connecteur  A | B | C | D | N

  • Type de joint d'étanchéité  Joint d’étanchéité de passe-câbles | Joint d’étanchéité interfacial

  • Angle de sortie du câble (°) 180

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  Taille 22

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Maintien des contacts  Avec

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

  • Type de contact  Broche | Support

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Or

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Verrou du bouton

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Composite

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Matériau du boîtier  Composite

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Documents associés
Aucun document disponible.