Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF
Nanominiature
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de câble RF compatible
RG 178
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal
-
Nombre de positions
3 | 6 | 7 | 9
-
Nombre de contacts coaxiaux
3 | 6 | 7 | 9
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps
Aluminium
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Nickel sans électrode
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central
Or (Au)
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Soudure
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Vis
-
Type de montage
Montage panneau | Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Époxy | Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Angle droit
Dimensions
-
Longueur (in)
12
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in)
.087
-
Longueur
304.8 mm [ 12 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (GHz)
60 – 1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage | Emballage et boîte
Autre
-
Matériau diélectrique
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)