Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Système de limitation de vitesse
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
3810 | 12700 | 25400
-
Distance de la course (in)
150 | 500 | 1000
Conditions d’utilisation
-
Précision (% des Endwerts)
± 0,04 | ± 0,12
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 90 | -18 – 71
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 194 | 0 – 160
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
4 – 20 mA | Codeur incrémental
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP65 | IP67 | IP68
-
Approuvé pour les zones dangereuses
- | Sécurité intrinsèque
Autre
-
Entraînement du codeur
Non
-
Répétabilité (% des Endwerts)
.02 | .05
-
Câble de mesure
Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | Acier inoxydable nu | Tout en plastique