Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble
Haute vitesse | Norme de l’industrie
-
Type d'assemblage de câbles
SFP+ vers SFP+
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche SFP+
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Fiche SFP+
-
Type de câble
Madison TurboTwin - gainé rond
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage
En extérieur
-
Nombre de positions
4
-
Nombre de paires
2
-
Nombre de positions de signaux
4
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s)
25
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Noir
-
Indice d'inflammabilité du câble
CL2
-
Égalisé
Non
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
32
-
Dimension du fil (mm²)
.032
-
Diamètre extérieur du câble
3.81 mm [ .15 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Sans halogène
Non
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5 | 1 | 1.5 | 2
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
1.64 | 3.28 | 4.92 | 6.56