Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de verrouillage  Relâchement de la patte d’extraction

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Haute vitesse | Norme de l’industrie

  • Type d'assemblage de câbles  SFP28 vers SFP28

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche SFP28

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche SFP28

  • Type de câble  Madison TurboTwin - gainé rond

Fonctionnalités de configuration

  • Emplacement de montage  En extérieur

  • Nombre de positions  4

  • Nombre de paires  2

  • Nombre de positions de signaux  4

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 25

Caractéristiques du corps

  • Matériau de la gaine  PVC

  • Couleur du câble  Noir

  • Indice d'inflammabilité du câble  CL2

  • Égalisé  Non

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Dimension du fil (mm²) .129

  • Diamètre extérieur du câble  5.96 mm [ .235 in ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Sans halogène  Non

Autre

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 3.28 | 4.92 | 8.2 | 9.84 | 11.48 | 13.12 | 16.4

Documents associés
Aucun document disponible.