Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression
Absolu
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
1,8 – 3,6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution
.024
-
Interface de sortie
I²C et SPI (mode 0, 3)
-
Plage de pression d'épreuve
10 bars
-
Type de signal de sortie
ADC 24 bit
-
Précision de la pression
± 1,5 mbar