Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Montable en surface
-
Type de capteur de pression
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression
Jauge
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
2,2 – 3,6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 100 °C [ 32 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution
.05
-
Interface de sortie
3-fil SPI
-
Plage de pression d'épreuve
5 bars
-
Type de signal de sortie
ADC 16 bit
-
Précision de la pression
± 1 mbar