Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Primaire
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu de nickel
-
Couleur du fil (base)
Blanc
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
10
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil
Poids moyen
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-82A-NC-HW