Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel | Cuivre revêtu de nickel
-
Couleur du fil (base)
Blanc
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.04
-
Taille des brins (AWG)
36
-
Dimension du fil (AWG)
24
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]