Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Construction spéciale

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

  • Nombre de conducteurs  1

Caractéristiques électriques

  • Caractéristiques de résistance (max)  32,3 Ω / 1000 m à 20 °C

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent

  • Couleur du fil (base)  Blanc | Noir

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble  1.32 mm [ .052 in ]

  • Diamètres du conducteur  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • Poids (nominal) (kg/km) 6,63

  • Dimension du fil (AWG) 20

  • Dimension du fil (mm²) .52

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55/

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Autre

  • Origine du produit  Royaume-Uni

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue