Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Partiellement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
125
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu | Jaune | Naturel | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion
4.2 mm [ .165 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Forme de contact
Rond
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Diamètre de la broche d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant | Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambes coudées
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Fenêtre de détente
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier
Nylon 66
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | 17.8 | 19.8 | 21.8 | 23.8 | 25.8 | 27.8 | 29.8 | 31.8
-
Longueur du connecteur (in)
.228 | .307 | .386 | .465 | .543 | .622 | .701 | .78 | .858 | .937 | 1.016 | 1.095 | 1.173 | 1.252
-
Largeur du connecteur
5.8 mm [ .228 in ]
-
Hauteur du connecteur
8.8 mm [ .346 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189 | UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA | UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
200
-
Type de conditionnement
Boîte | Sac