Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
Polyalkylène extrudé, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Noir
Dimensions
-
Taille de brin (AWG):
30
-
Plage de diamètre du conducteur :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Taille du fil (mm²):
.82
-
Épaisseur d’isolation du câble (in):
.014
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55A
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Autre
-
Source du produit :
Royaume-Uni, États-Unis