Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250, 630
-
Tension de fonctionnement (VAC):
630
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement :
IP67
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel électroplaqué
-
Matériau du boîtier :
Alliage en zinc
-
Type de matériau de l'isolant :
PBT GF
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 25
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Speedtec (triple démarrage fileté)
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
23
-
Alignement par clavetage :
0°
Dimensions
-
Diamètres du câble :
9.5 – 14.5 mm [ .37 – .57 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 130 °C [ -4 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0