Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Non
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement :
Avec
-
Type d'entrée :
Insertion arrière
-
Type de traversée :
Non
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Matériau de placage du boîtier :
Zinc noir
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Hermétique :
Non
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Pro Cap
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Immersion
-
Indice de protection contre l'eau :
7
-
Indice de protection contre la poussière :
6
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui