Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
Soudure
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<1.9:1
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
403
-
Catégorie de fréquence :
350 – 520
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.04 g [ .03668 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage en surface
Dimensions
-
Hauteur :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Longueur :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
13.7 mm [ .54 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
LPWAN
-
Application sans fil :
LPWAN