Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’étiquette :
Signalisation
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
-
Matière de produit primaire :
Nylon
Dimensions
-
Largeur du produit :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Hauteur du produit :
6.4 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 145 °C [ -40 – 293 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d’étiquette :
Découpe
-
Épaisseur de l’étiquette (Micron):
178
-
Nombre d’étiquettes dans :
3
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Rouleau, Rouleau
-
Quantité d’emballage :
10000
Autre
-
Type d’adhésif d’étiquette :
Adhésif acrylique permanent