Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Fonction de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Type de borne :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage d’interface :
Argent (Ag)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.4 – 2.3 mm [ .055 – .09 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20 – 17
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 1
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Recherche de taille de fil (AWG):
17, 18, 19, 20
-
Longueur de la patte :
22 mm [ .866 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
3800
Autre
-
Transmissions de borne :
25 – 40 A (puissance)