Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
8
-
Superposable :
Non
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Nombre de positions chargées :
384
-
Nombre de paires :
120
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
504
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
0
-
Impédance (Ω):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
16
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.41 mm [ .015 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 – 2.54 µm [ 19.68 – 100 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.69 mm [ .027 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.45 mm [ .057 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.15 mm [ .005 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.43 mm [ .016 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (thermoplastique haute température)
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) (mm):
1.27, 3.04, 6.09
-
Axe central (pas) (in):
.05, .12, .24
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
39.8 mm [ 1.566 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Hauteur de la pile :
40 mm [ 1.575 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
18
-
Type de conditionnement :
Plateau