Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
12
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
1200
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Fonctionnalités de contact
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
12.7 µm [ 499.999 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Étain de nickel de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.85 mm [ .112 in ]
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Fond
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
5000