Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre :
IEPE
-
Type de produit :
Accéléromètre piézoélectrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur 2 broches
Caractéristiques électriques
-
Courant d'excitation (mA):
2 – 10
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
18 – 30
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±5
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
.3-10000
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
-
Poids :
88 g [ 3.1 oz ]
-
Nombre d'axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Bornage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1
-
Plage d'accélération (±) (g):
80
-
Sensibilité (mV/g):
100