Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Exigence d’assemblage :
Kit non assemblé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
10000
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.8 – 1.4
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application