Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
25
-
Nombre de positions :
25
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de sections :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
3mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Interface de verrouillage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Trous de montage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
5 mm [ .196 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
24.9 mm [ .98 in ]
-
Largeur du connecteur :
15 mm [ .59 in ]
-
Longueur du connecteur :
88.9 mm [ 3.5 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
208