Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Choix de fusibles :
Simple
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids :
200 g [ 7.05 oz ]
Dimensions
-
Hauteur :
50 mm [ 1.96 in ]
-
Longueur :
98.5 mm [ 3.87 in ]
-
Largeur :
65 mm [ 2.55 in ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement :
Convection naturelle
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.