Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne :
Connecteur
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Rétention de l’accouplement des contacts :
Sans
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
-
Longueur du produit :
24.4 mm [ .961 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
7500
-
Méthode d’emballage :
Carton