Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du goujon :
8, M4
-
Scellable :
Oui
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Caractéristiques des bornes :
Usage intensif
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à fourche :
Cosse à plage à fourche
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
-
Taille du fil (mm²):
1.04 – 2.62
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre du goujon :
4.17 mm [ .164 in ]
-
Épaisseur de patte :
.86 mm [ .034 in ]
-
Longueur du produit :
31.95 mm [ 1.256 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
4.83 mm [ .19 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.83 mm [ .19 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée