Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Embout de raccordement fermé
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
.561
-
Couleur principale :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 5180
-
Longueur (in):
.729
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Marquage d’identification
-
Marquage du prolongateur :
VS
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée