Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du goujon :
10
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
1.706
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à fourche :
Cosse à plage à fourche
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.26 – 1.65
-
Taille du fil (CMA):
509 – 3260
-
Diamètre du goujon :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de patte :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
23.37 mm [ .92 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée