Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Muselet
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
11
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
3.79 mm [ .235 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.78 mm [ .149 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Longueur :
11.3 mm [ .445 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée