Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Jaune
-
Matériau d’isolation :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
1.184
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.81 – 5.84 mm [ .15 – .23 in ]
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
3 – 6
-
Taille du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Longueur totale du produit :
30.33 mm [ 1.194 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée