Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Style de manchon de support :
Partie inférieure ouverte
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
-
Matériau de manchon :
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Matériau de placage du ressort de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Soudure, Soudure
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Méthode d’insertion :
Manuel/semi-automatique
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.79 – 3.18 mm [ .03 – .05 in ]
-
Longueur du support :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Diamètre du trou PCB :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Plage de diamètre de la broche d’accouplement :
.89 – 1.14 mm [ .035 – .045 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction de processus de soudure :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
2500
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium