Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
SOIC-16
-
Type de capteur de pression :
Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression :
Différentiel
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
3,3 – 5
Dimensions
-
Hauteur :
5,54 mm [ .218 in ]
-
Longueur :
19.6 mm [ .771 in ]
-
Largeur :
10.31 mm [ .405 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.019 bar [ .29 psi ]
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I²C
-
Pression (inH2O):
8.03
-
Pression (mmHG):
15
-
Plage de pression d'épreuve :
1.5 psi
-
Type de signal de sortie :
10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit
-
Précision de la pression :
± 1,5 % PE, ± 1 % PE
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports :
Double horizontal
Autre
-
Options du capteur :
Double sortie, Raccord cannelé