Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
4
-
Empilable :
Non
-
Nombre de paires :
24
-
Nombre de positions d’alimentation :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
6
-
Paires par colonne :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
6
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
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur de patte d’accouplement (mm):
.3, .41
-
Épaisseur de patte d’accouplement (in):
.011, .015
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.69, 4.5
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.027, .177
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.5 – 2.54 µm [ 19.68 – 100 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.45 mm [ .057 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (mm):
.43, .73
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue (in):
.016, .029
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (mm):
.15, .3
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue (in):
.005, .011
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
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Post-polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Haut
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1.27, 3.04, 5.58, 6.09, 9.14
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.05, .12, .22, .24, .36
-
Matériau du boîtier :
Mat
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22.8 mm [ .897 in ]
-
Hauteur de la pile :
23 mm [ .905 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Fonction de processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
24
-
Méthode d’emballage :
Plateau