Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Quatre pôles - quatre directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
4
-
Fonction de fonctionnement :
Activé Activé Activé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Matériau de l’actionneur :
Polyester
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Déplacement de l’actionneur :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
0,3
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.51 mm [ .136 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du produit :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Largeur du produit :
9.35 mm [ .368 in ]
-
Longueur d’actionnement :
10.4 mm [ .41 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau