Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à barre omnibus
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
5.08 µm [ 30 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
4 mm [ .157 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
115
-
Longueur du contact :
4 mm [ .157 in ]
-
Type de contact du jeu de barres :
CROWN BAND
Fixation mécanique
-
Support de maintien pour le montage :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Rouge
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
4
-
Largeur :
13.08 mm [ .515 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
41740
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte