Style d’enveloppe :
Partiellement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
96
-
Nombre de paires :
48
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de lignes :
8
-
Nombre de colonnes :
12
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Emplacement du guide :
Non guidé
-
Pas du logement pour carte :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Nombre de positions de mise à la terre :
48
-
Paires par colonne :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
≤12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Matériau du blindage :
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
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.7
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
5.3 mm [ .21 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.5 mm [ .098 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Cosses de guidage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
23.43 mm [ .922 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Longueur du connecteur :
29.95 mm [ 1.179 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
Tube