Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Drapeau
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Pré-étain
-
Type de sertissage :
Verrouillage de patte
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Longueur du produit (mm):
15.24
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.4 mm [ .016 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.82 – 3.31
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
4000
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine