Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Capteur de déplacement rotatif - Type de potentiomètre :
Potentiomètre
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bornes en laiton plaquées or
Caractéristiques électriques
-
Capteur de déplacement rotatif - Tension d’alimentation du potentiomètre (VDC):
3.3 – 48
-
Courant d’entrée (W):
Vsupply/20 KΩ
-
Intensité de sortie (max) (mA):
10 mA
Caractéristiques du corps
-
Plage de détection angulaire (°):
344
-
Poids (oz):
.6
Dimensions
-
Diamètre de l’arbre :
3.18 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température de sortie (ppm/°C):
400
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Capteur de déplacement rotatif - Emballage du potentiomètre :
Boîtier de diamètre .875 pouce (taille 9), Boîtier de diamètre .875 pouce (taille 9)
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
±.5
-
Plage de tension de sortie :
Ratiométrique (alimentation 0-V)
-
Sensibilité :
Pratiquement infini
-
Non répétabilité et hystérésis :
Retour mécanique < .1°
-
Couple (in-lbs):
.25
-
Roulements :
ABEC 3 Precision