Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
6008 - Potentiomètre
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bornes en laiton plaquées or
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
.75
-
Valeur de résistance (Ω):
1
-
Tension d’alimentation (VDC):
3,3 – 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de mesure électrique (°):
340
-
Poids du produit (oz):
.6
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in):
.75
Dimensions
-
Diamètre de l’arbre :
3.18 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]
-
Coefficient de température de sortie (ppm/°C):
400
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Ratiométrique (alimentation 0 V)
Autre
-
Type de roulement :
ABEC 3 de précision
-
Non-linéarité (%):
± 0,5
-
Non répétabilité et hystérésis :
Retour mécanique < .1°
-
Couple (in-lbs):
.25