Fil à fil
-
Type de composant du système de jonction des bornes :
Diode à bloc de module électronique
-
Scellable :
Non
-
Numéro de circuit de la diode :
1N5618
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de la diode (A):
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matière de produit primaire :
Époxy thermodurcissable, Époxy thermodurcissable
-
Couleur du bouchon d’étanchéité :
Rouge
-
Matériau du joint d’étanchéité :
Caoutchouc en silicone
-
Couleur du joint de connecteur :
Bleu
-
Matériau du bouchon d’étanchéité :
FEP
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Numéro de points de contact :
10
-
Compatible avec la taille du contact :
20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.43 mm [ .135 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]