Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions doubles :
6
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1800
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
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
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
Polyester GF
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]
-
Hauteur du connecteur (in):
.456
-
Espacement de ligne à ligne :
4.14 mm [ .163 in ]
-
Longueur du connecteur (in):
1.785
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
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
Boîte
-
Quantité d’emballage :
500