Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain-plomb
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 18
-
Taille du fil (mm²):
.3 – .9
-
Taille du fil (CMA):
642 – 1624
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.4 – 2.03 mm [ .055 – .08 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
6000
-
Méthode d’emballage :
Bande