Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
5
-
Nombre de torons :
7
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
9
-
Capacité (pF/ft):
28
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Longueur du câble :
76,19 m [ 250 ft ]
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Taille du fil (mm²):
.82
-
Taille de brin (AWG):
26
-
Épaisseur d’isolation du câble :
1,73 mm [ 0,068 in ]
-
Largeur d’isolation du câble :
19.81 mm [ .78 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 105
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E47891
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine