Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de borne d’alimentation :
Branchement de puissance
-
Empreinte :
7.62 x 2.54 mm [ .3 x .1 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Profil de la borne :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Vis de robinet
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 – 3.18 mm [ .063 – .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé