Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur, Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de kit pour connecteur :
Kit de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de lignes :
2
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Câble gainé rond, Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau du couvercle :
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5, 1
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrous à vis
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) (in):
.045
-
Taille du fil (AWG):
24
-
Compatible avec le diamètre du câble (max) (in):
.4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac en polyéthylène
-
Quantité d’emballage :
1