Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Type d’interface de fond de panier :
2 mm HM
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Blindage de retour à la masse
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
125
-
Lignes chargées :
A, B, C, D, E
-
Configuration de l’accouplement et du désaccouplement :
MFBL
-
Nombre de colonnes :
25
-
Nombre de lignes :
5
-
Nombre de positions :
125
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
≤1
-
Version diaphonique :
Standard
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Longueur du poteau de liaisons (mm):
3.7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Centre polyvalent
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
50
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
11
-
Méthode d’emballage :
Tube