Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (VAC):
5
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'éjecteur :
Acier inoxydable
-
Profil de connecteur :
Élevé
-
Matériau du protecteur :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Couleur principale :
Noir
-
Couleur du bouton :
Noir
-
Matériau du bouton :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB (mm):
6.98
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.