Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Style d’enveloppe :
Non renforcé
-
Type de module du fond de panier :
Droite
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions du signal :
50
-
Empilable :
Non
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de lignes :
10
-
Nombre de colonnes :
5
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau du blindage :
Bronze phosphoreux
-
Style de broche du guide :
Module d’alimentation universel
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
Double faisceau, Double faisceau
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.1 mm [ .083 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
-
Nombre de côtés renforcés :
0
Dimensions
-
Diamètre du trou PCB (mm):
.05
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Largeur du connecteur :
28.67 mm [ .831 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.95 mm [ .47 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .078 in ]
-
Longueur du connecteur :
22.86 mm [ .899 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Tube